登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Spare Part
2
System Cables
34
没有可用数据
eShop
...
Serie
M12
21 03 599 2515
型号: 21 03 599 2515
M12 POWER PFT FEMALE L-CODED REAR 2,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
30 cm
注释
比较
型号: 21 03 599 2515
M12 POWER PFT FEMALE L-CODED REAR 2,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Spare Part
2
System Cables
34
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 M12
标识
Power
原件
面板安装
规格
带导体
面板内部安装
版本
公母类型
母头
屏蔽
屏蔽
针数
5
电源针数
4
特殊插针数
1x FE插针
特殊插针规格
FE插针
编码
L-编码
锁定类型
螺钉锁扣
技术参数
导体截面积 (mm²)
2.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 14
额定电流
16 A
额定电压
63 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
过电压类别
III
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
2 Nm 锁紧螺母
扳手规格
17
18
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
导体长度
30 cm
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
灰色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 61076-2-111
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
商业数据
包装尺寸
1
净重
48.9 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140227736
eCl@ss
27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors