配套产品
配套产品
型号: 21 12 283 2830
M12-PP MD IDC Female Staight 8Pole X-cod
M12-PP MD IDC Female Staight 8Pole X-cod

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
X编码
绝缘置换连接绝缘位移终端
PA66
插针: 8
铜合金 镍表面镀金 界面端
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
Outer PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 12 283 2830
M12-PP MD IDC Female Staight 8Pole X-cod
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Circular connectors M12
  • Название PushPull
  • Элемент Cable connector
  • Спецификация Straight
Версия
  • Метод подключения IDC insulation displacement termination
  • Тип 母头
  • Экранирование 屏蔽
  • Число контактов 8
  • Кодирование X-coding
  • Тип блокировки PushPull (outer)
Технические характеристики
  • Наружный диаметр провода 0.9 ... ‌1.6 mm
  • Номинальный ток ‌ 0.5 A
  • Номинальное импульсное напряжение 0.8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Класс перенапряжения III
  • Скорость передачи данных ‌ 10 Gbit/s
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Диаметр кабеля 5.7 ... 8.8 mm
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) PA66
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты) 镍表面镀金 界面端
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 压铸锌
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности no requirements (flammable mass < 10g)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-109
    符合 IEC 61076-2-010 标准
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 80 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140819856
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较