登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
1
Tools
2
Accessories
13
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
21 03 881 2833
型号: 21 03 881 2833
M12 PP female X-cod 8-pol crimpflange
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2833
M12 PP female X-cod 8-pol crimpflange
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
1
Tools
2
Accessories
13
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
Circular connectors M12
Identificare
PushPull
Element
Cable connector
Specificație
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
Crimp termination
Gen
Female
Ecranare
Shielded
Shield connection with crimp flange
Număr de contacte
8
Codificare
X-coding
Tip blocare
PushPull (outer)
Detalii
Please order crimp contacts separately.
Please order crimp flange set separately.
Detalii
For Ethernet applications up to 10 Gbit only
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.08 ... 0.25 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 28 ... AWG 23
Diametru exterior fir
≤ 1.4 mm
Curent nominal
0.5 A
Tensiune nominală
48 V
Tensiune de impuls nominală
0.8 kV
Grad de poluare
3
Caracteristici de transmisie
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Categoria de supratensiune
III
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Rezistenţă izolaţie
>10
8
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Liquid crystal polymer (LCP)
Material (carcasă/priză)
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-2-109
IEC 61076-2-010
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
50.42 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140227071
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found