Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
8
Tools
2
饰品
13
Osa number: 21 03 821 1533
M12 PP male A-cod 4/5-pol crimp flange
M12 PP male A-cod 4/5-pol crimp flange

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable connector
Straight
Male
A-coding
Crimp termination
Liquid crystal polymer (LCP)
Contacts: 4, 5
Conductor cross-section: 0.13 ... 0.82 mm²
Rated current: ‌4 A
Zinc die-cast
Outer PushPull
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
Osa number: 21 03 821 1533
M12 PP male A-cod 4/5-pol crimp flange
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
8
Tools
2
饰品
13
toote detailid
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 PushPull
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 屏蔽
    屏蔽
    带压接法兰的屏蔽连接
  • 针数
    4
    5
  • 编码 A编码
  • 锁定类型 Outer PushPull
  • 详细资料
    请单独订购压接针。
    请单独订购压接法兰组合。
技术参数
  • 导体截面积 0.13 ... 0.82 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • 线芯外径 ≤ 2.3 mm
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 47 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140226852
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

EPLAN Data Portal

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare