M12
21 03 309 1403
型号: 21 03 309 1403
M12 Power S - PCB male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 12 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: S编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 03 309 1403
M12 Power S - PCB male
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
上売/底座
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
식별
Power
요소
PCB 어댑터
사양
직선형
버전
터미네이션 방법
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
젠더
수형
차폐형
차폐형
컨택트핀 개수
4
전원 접점 개수
3
특수 접점 개수
1x PE 단자
특수 접점 사양
PE 단자
코딩
S-코딩
상세설명
하우징을 별도 주문하십시오.
패키지 내용
트레이 하나에 60 개
기술적 특성
정격 전류
12 A
정격 전압
630 V
정격 임펄스 전압
6 kV
오염도
3
과전압 카테고리
III
절연 저항
>10
8
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
제한 온도
-40 ... +125 °C
체결 주기
≥ 100
고립 그룹
I (600 ≤ CTI)
자재 특성
재료 (인서트)
폴리아미드 (PA)
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 금도금 체결 측면
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-2-111
상업용 데이터
포장 규격
60
총 중량
9 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140228559
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found