配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
8
Tools
1
饰品
1
备件
2
型号: 21 03 821 1530
M12 PushPull 5-pole A-coded male
M12 PushPull 5-pole A-coded male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4, 5
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
Outer PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 1530
M12 PushPull 5-pole A-coded male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
8
Tools
1
饰品
1
备件
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Identifikation PushPull
  • Element Kabelkonnektor
  • Specifikation Lige
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter
    4
    5
  • Kodning A-kodning
  • Låsetype Outer PushPull
  • Detaljer Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,13 ... 0,82 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Ledningens udvendige diameter ≤ 2,3 mm
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominel impulsspænding 1,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 5,7 ... 8,8 mm
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 60,55 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140226845
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较