配套产品
配套产品
Combinables
2
型号: 21 03 111 2315
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-F-STR
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-F-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
HARAX®连接技术
液晶聚合物 (LCP)
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 111 2315
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 標識 PushPull
  • 原件 電纜連接器
  • 規格 直式
版本
  • 接線方式 HARAX®連接技術
  • 公母類型 母頭
  • 屏蔽 無屏蔽
  • 編碼 A編碼
  • 鎖定類型 PushPull (outer)
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.14 ... 0.34 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • 線蕊外徑 ≤ 1.6 mm
  • 額定電壓
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 額定脈沖電壓 1.5 kV
  • 污染等級 3
  • 過電壓類別 III
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 電纜直徑 2.9 ... 5.1 mm
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍金 界面端
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 10 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140226746
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413