登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
21 03 111 1315
型号: 21 03 111 1315
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-M-STR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 3
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
PushPull (inner)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 111 1315
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-M-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Kruhové konektory M12
Identifikace
PushPull
Prvek
Kabelový konektor
Specifikace
Přímé provedení
Verze
Způsob připojení
Připojovací technika
HARAX
®
Provedení
Male
Stínění
Bez stínění
Počet kontaktů
3
Kódování
A kódování
Způsob zajišťování
PushPull (inner)
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,14 ... 0,34 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 26 ... AWG 22
Vnější průměr vodiče
≤ 1,6 mm
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
48 V AC
60 V DC
Jmenovité rázové napětí
1,5 kV
Stupeň znečištění
3
Kategorie přepětí
III
Izolační odpor
>10
8
Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu
2,9 ... 5,1 mm
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Materiál (kontakty)
Mosaz
Povrch (kontaktů)
Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
10 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140227200
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found