登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
没有可用数据
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
21 03 821 4521
型号: 21 03 821 4521
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.12 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 4521
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Connectors
Series
Ronde connectoren M12
Identification
Slim Design
Element
Kabelconnector
Specification
Haaks
Version
Termination method
Krimpaansluiting
Gender
Vrouwelijk
Shielding
Afgeschermd
Schermaansluiting met krimpflens
Number of contacts
5
4
Coding
A-codering
Locking type
Schroefvergrendeling
Details
Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,12 ... 0,82 mm²
Conductor cross-section (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Wire outer diameter
≤ 2,3 mm
Rated current
4 A
Nominale spanning
48 V AC
60 V DC
Nominale spanning
110 V AC/DC wanneer gebruikt met 4 contacten
Nominale impulsspanning
1,5 kV
Mate van verontreiniging
3
Overspanningscategorie
III
Insulation resistance
>10
8
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
0,6 Nm
Wrench size (knurled screw / knurled nut)
15
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
Mating cycles
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-101
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Roemenië
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140226364
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found