登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
没有可用数据
eShop
Connecteurs circulaires
Connecteurs circulaires métriques
...
Connecteurs de câble et cordons
M12
21 03 821 2514
型号: 21 03 821 2514
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.12 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 2514
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
Connecteurs circulaires M12
Identification
Slim Design
Elément
Connecteur de câble
Spécification
Droit
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Genre
Femelle
Blindage
Blindé
Connexion du blindage par bride à sertir
Nombre de contacts
5
4
Codage
Codage A
Type de verrouillage
Verrouillage à vis
Détails
Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,12 ... 0,82 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Diamètre extérieur
≤ 2,3 mm
Intensité nominale
4 A
Tension nominale
48 V AC
60 V DC
Tension nominale
110 V CA/DC lors de l'utilisation avec 4 contacts
Tension de claquage
1,5 kV
Degré de pollution
3
Catégorie de surtension
III
Résistance d'isolement
>10
8
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Couple de serrage
0,6 Nm
clé de 4 (vis moletée / écrou moleté)
15
Limite de température
-40 ... +85 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 condition de couplage
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polyamide (PA)
Matériau (capot/embase)
Alliage de zinc moulé
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-2-101
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
45,5 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140225527
eCl@ss
27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found