myHARTING Login
Konfigureerijad
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Contacts
4
Combinables
37
Tools
3
no data available
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
21 03 821 3517
Osa number: 21 03 821 3517
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-ANG-CF
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Cable connector
Angled
Male
A-coding
Crimp termination
Liquid crystal polymer (LCP)
Contacts: 5, 4
Conductor cross-section: 0.12 ... 0.82 mm²
Rated current: 4 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
Osa number: 21 03 821 3517
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-ANG-CF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Contacts
4
Combinables
37
Tools
3
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
Conectori circulari M12
Identificare
Slim Design
Element
Conector cablu
Specificație
Unghiular
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie crimpată
Gen
Tată
Ecranare
Ecranat
Conexiune de ecranare cu flanşă de crimpare
Număr de contacte
5
4
Codificare
codificare A
Tip blocare
Blocare cu şurub
Detalii
Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0,12 ... 0,82 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
Diametru exterior fir
≤ 2,3 mm
Curent nominal
4 A
Tensiune nominală
48 V AC
60 V DC
Tensiune de impuls nominală
1,5 kV
Grad de poluare
3
Categoria de supratensiune
III
Rezistenţă izolaţie
>10
8
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Moment de strângere
0,6 Nm
Dimensiunea cheii (şurub cu cap striat / piuliţă striată)
15
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 stare cuplată
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polimer cristale lichide (LCP)
Material (carcasă/priză)
Zinc turnat sub presiune
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-2-101
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140226227
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Tšehhi)
PDF (Saksa)
PDF (Taani)
PDF (Inglise)
PDF (Hispaania)
PDF (Prantsuse)
PDF (Ungari)
PDF (Itaalia)
PDF (Korea)
PDF (Jaapani)
PDF (Hollandi)
PDF (Poola)
PDF (Rumeenia)
PDF (Rootsi)
PDF (Vene)
PDF (Türgi)
PDF (Hiina (trad.))
PDF (Hiina)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Engineering Data
3D CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
STEP
JT
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
AAS
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare