配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Tools
3
型号: 21 03 881 2815
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2815
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Tools
3
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 식별 Slim Design
  • 요소 케이블 커넥터
  • 사양 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 차폐형
    차폐형
    크림프 플랜치와의 차폐 연결
  • 컨택트핀 개수 8
  • 코딩 X-코딩
  • 잠금 유형 나사 잠금
  • 상세설명 압착 단자는 별도로 주문하십시오
  • 상세설명 최대 10 Gbit 이더넷 애플리케이션 단독 지원
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.08 ... 0.25 mm²
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • 전선 외부 직경 ≤ 1.4 mm
  • 정격 전류 ‌ 0.5 A
  • 정격 전압 48 V
  • 정격 임펄스 전압 0.8 kV
  • 오염도 3
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 과전압 카테고리 III
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크 ‌0.6 Nm
  • 렌치 사이즈 (널링 나사 / 널링 너트) 15
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-109
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140226098
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413