配套产品
配套产品 新
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
型号: 21 03 881 3812
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 3812
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identificare Slim Design
  • Element Cable connector
  • Specificație Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen 公头
  • Ecranare
    屏蔽
    带压接法兰的屏蔽连接
  • Număr de contacte 8
  • Codificare X编码
  • Tip blocare 螺钉锁扣
  • Detalii 请单独订购压接针。
  • Detalii 针对以太网的应用,速率到10 Gbit
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.08 ... 0.25 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Diametru exterior fir ≤ 1.4 mm
  • Curent nominal ‌ 0.5 A
  • Tensiune nominală 48 V
  • Tensiune de impuls nominală 0.8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Categoria de supratensiune III
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ‌0.6 Nm
  • Dimensiunea cheii (şurub cu cap striat / piuliţă striată) 15
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (carcasă/priză) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 有
  • Substanţe REACH SVHC 铅
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe 有
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    铅
    镍
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-109
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 6 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140226661
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较