登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
21 03 881 3816
型号: 21 03 881 3816
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 3816
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
Ronde connectoren M12
Identificatie
Slim Design
Element
Kabelconnector
Specificatie
Haaks
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Mannelijk
Afscherming
Afgeschermd
Schermaansluiting met krimpflens
Aantal contacten
8
Codering
X-codering
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
Details
Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Details
Alleen voor ethernet-toepassingen tot en met 10 GBit
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0.08 ... 0.25 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 28 ... AWG 23
Buitendiameter draad
≤ 1.4 mm
Nominale stroom
0.5 A
Nominale spanning
48 V
Nominale impulsspanning
0.8 kV
Mate van verontreiniging
3
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Overspanningscategorie
III
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isolatieweerstand
>10
8
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
0.6 Nm
Sleutelmaat (gekartelde schroef/gekartelde moer)
15
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
steekcycli
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
液晶聚合物 (LCP)
Materiaal (kap/behuizing)
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
RoHS-uitzonderingen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
有
REACH SVHC Stoffen
铅
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
铅
镍
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-109
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140226692
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found