配套产品
配套产品
Contacts
4
Tools
3
型号: 97 00 000 1975
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-SHLD
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
D编码
压接针
PA66
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
PushPull invers
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 97 00 000 1975
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Tools
3
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Identifiering Slim Design
  • Element Kabelkontaktdon
  • Specification Rak
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Skärmning Skärmade
  • Antal kontakter 4
  • Kodning D-kodning
  • Låsningstyp PushPull invers
  • Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
  • Detaljer Endast för snabba Ethernet-applikationer
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 0,13 ... 0,82 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Ledare ytterdiameter ≤ 2,3 mm
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Överspänningskategori III
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 5,7 ... 8,8 mm
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) PA66
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 44,71 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较