登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
56
Tools
6
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 03 881 1812
型号: 21 03 881 1812
M12 SD X-cod 8 pol Ø6,6 male straight
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 1812
M12 SD X-cod 8 pol Ø6,6 male straight
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
56
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares M12
Identificación
Slim Design
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Macho
Blindaje
apantallado
Conexión de blindaje con brida de engaste
Número de contactos
8
Codificación
Codificación X
Tipo de bloqueo
Bloqueo a tornillo
Detalles
Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Detalles
Solo para aplicaciones Ethernet de hasta 10 Gbit
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,08 ... 0,25 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 28 ... AWG 23
Diámetro exterior de hilo
≤ 1,4 mm
Corriente nominal
0,5 A
Voltaje nominal
48 V
Tensión de choque nominal
0,8 kV
Nivel de contaminación
3
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Categoría de sobrevoltaje
III
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
0,6 Nm
Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada)
15
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (aislante)
液晶聚合物 (LCP)
Material (capota/base)
压铸锌
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
镍
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-109
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
51,6 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140226012
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found