登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
Accessories
13
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 03 881 4407
型号: 21 03 881 4407
M12 SD ang male D-cod 4-pol crimpflange
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 4407
M12 SD ang male D-cod 4-pol crimpflange
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
Accessories
13
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares M12
Identificación
Slim Design
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
En ángulo
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Tipo
Hembra
Blindaje
Blindado
Conexión de blindaje con brida ponchable
Número de contactos
4
Codificación
Codificación D
Tipo de bloqueo
Bloqueo por tornillo
Detalles
Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Por favor, pida el juego de bridas ponchables por separado.
Detalles
Solo para aplicaciones Fast Ethernet
Características técnicas
Sección de conductor
0,13 ... 0,82 mm²
Sección de cable [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
Diámetro exterior de cable
≤ 2,3 mm
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
48 V AC
60 V DC
Voltaje de choque nominal
1,5 kV
Nivel de contaminación
3
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Categoría de sobrevoltaje
III
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
0,6 Nm
Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada)
15
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (carcasa/base)
Cinc fundido a presión
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-101
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140226562
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found