Contacts
2
Combinables
56
Tools
6
饰品
13
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 03 881 1807
型号: 21 03 881 1807
M12 SD male X cod 8 pol crimp flange
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 1807
M12 SD male X cod 8 pol crimp flange
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
56
Tools
6
饰品
13
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 M12
标识
Slim Design
原件
电缆连接器
规格
直式
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
屏蔽
屏蔽
带压接法兰的屏蔽连接
针数
8
编码
X编码
锁定类型
螺钉锁扣
详细资料
请单独订购压接针。
请单独订购压接法兰组合。
详细资料
针对以太网的应用,速率到10 Gbit
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.08 ... 0.25 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 23
线芯外径
≤ 1.4 mm
额定电流
0.5 A
额定电压
48 V
额定脉沖电压
0.8 kV
污染等级
3
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
过电压类别
III
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
0.6 Nm
扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母)
15
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
材料 (上壳/底座)
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 61076-2-109
商业数据
包装尺寸
1
净重
47.85 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140225992
eCl@ss
27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling