23
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 329 1401
型号: 21 03 329 1401
M12-Screw-4P-ACOD-M-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 1.5 mm² 最大值
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 329 1401
M12-Screw-4P-ACOD-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de tornillo
Tipo
Macho
Blindaje
Blindado
Número de contactos
4
Codificación
Codificación A
Tipo de bloqueo
Bloqueo por tornillo
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
1,5 mm² Máx.
Sección de cable (AWG)
AWG 16
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
250 V
Voltaje de choque nominal
1,5 kV
Nivel de contaminación
3
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
0,6 Nm
Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada)
18
Temperatura de limitación
-30 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP67 estado conectado
Diámetro de cable
4 ... 8 mm
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Material (contactos)
Latón
Superficie (contactos)
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Material (carcasa/base)
Cinc fundido a presión
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
45,433 g
País de origen
Eslovaquia
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140161719
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors