配套产品
配套产品 新
Combinables
10
Tools
1
型号: 21 03 349 1501
M12-Screw-5P-BCOD-M-STR-SHLD
M12-Screw-5P-BCOD-M-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
B编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 5
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 1.5 mm² 最大值
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 349 1501
M12-Screw-5P-BCOD-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
10
Tools
1
产品详情
Identificare
  • Categoria 连接器
  • Seria 圆形连接器 M12
  • Element 电缆连接器
  • Specificație 直式
Versiune
  • Metoda de terminaţie 螺栓接线
  • Gen 公头
  • Ecranare 屏蔽
  • Număr de contacte 5
  • Codificare B编码
  • Tip blocare 螺钉锁扣
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1.5 mm² 最大值
  • Secțiune fir [AWG] AWG 16
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 60 V
  • Tensiune de impuls nominală 1.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere 0.6 Nm
  • Dimensiunea cheii (şurub cu cap striat / piuliţă striată) 18
  • Temperatura de limitare -30 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67 插配状态
  • Diametru cablu 4 ... 8 mm
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 聚酰胺 (PA)
  • Material (contacte) 黄铜
  • Suprafaţă (contacte) 镍表面镀金 界面端
  • Material (carcasă/priză) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 有
  • Substanţe REACH SVHC 铅
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe 有
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    铅
    镍
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 46.348 g
  • Ţara de origine 斯洛伐克
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140225244
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较