配套产品
配套产品
型号: 21 34 360 0446 050
M12 T-cod 4-pol st/- m/- PUR 5,0m
M12 T-cod 4-pol st/- m/- PUR 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 360 0446 050
M12 T-cod 4-pol st/- m/- PUR 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identification
  • Category 系统布线
  • Series 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specification 预装一端
  • Connector 1
    M12 T编码
    公头 直式
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 1.5 mm²
  • Coding T编码
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage ‌ 63 V DC
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
  • Cable diameter 7.2 mm
材料特性
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证 CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 490 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140815933
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600