公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 33 600 0853 010
型号: 21 33 600 0853 010
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 33 600 0853 010
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 1.0m
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
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
连接器1
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 X编码
直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 24/7
屏蔽
屏蔽
针数
8
编码
X编码
锁定类型
Inner PushPull
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径
8.1 mm ± 0.3 mm
材料特性
材料(电缆)
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
规格和认证
规格
EN 45545-2 铁路车辆防火
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info