配套产品
配套产品
型号: 21 33 600 0853 100
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 10m
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 33 600 0853 100
M12 X-cod 8-pol st/-m/- PPi Rail 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 X编码
    直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 24/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 编码 X编码
  • 锁定类型 Inner PushPull
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 电缆直径 8.1 mm ± 0.3 mm
材料特性
  • 材料(电缆) 聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较