中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
M12
21 40 600 0886 100
型号: 21 40 600 0886 100
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 10.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Kablo uzunluğu: 10 m
注释
比较
型号: 21 40 600 0886 100
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 10.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Connector 1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 X kodlu
Erkek Düz
Sürüm
Kablo uzunluğu
10 m
Damar sayısı
8
Damar yapısı
4x 2x AWG 26/7
Koruma
Ekranlı
Kontak sayısı
8
Kodlama
X kodlu
Kilitleme tipi
PushPull
Teknik özellikler
Nominal akım
0,5 A
Çalışma Gerilimi
48 V AC
60 V DC
İletim özellikleri
Cat. 6
A
Sınıf E
A
500 MHz'e kadar
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +80 °C taşındı
-40 ... +80 °C etkilenmemiş
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 birleştirme durumu
Kablo Çapı
6,7 mm ± 0,3 mm
Minimum bükülme yarıçapı
5x Kablo çapı (tekil bükme)
10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Sarı
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
UN/ECE-R 118
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
2
Net ağırlık
505 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140491731
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Çekçe)
PDF (Danca)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Almanca)
PDF (İngilizce)
PDF (İspanyolca)
PDF (Macarca)
PDF (İtalyanca)
PDF (Fransızca)
PDF (Japonca)
PDF (Hollandaca)
PDF (Korece)
PDF (Lehçe)
PDF (Romence)
PDF (Rusça)
PDF (İsveççe)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Türkçe)
PDF (Çince)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found