登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
21 33 606 0853 050
型号: 21 33 606 0853 050
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PPi Rail 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 33 606 0853 050
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PPi Rail 5m
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
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Connector 1
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
Connector 2
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
M12 X-kodning
Lige
Konnektor 2
M12 X-kodning
Lige
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
5 m
Antal ledninger
8
Ledningsstruktur
4x 2x AWG 24/7
Afskærmning
Afskærmet
Antal kontakter
8
Kodning
X-kodning
Låsetype
Inner PushPull
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 6
A
Klasse E
A
op til 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Kabeldiameter
8,1 mm ± 0,3 mm
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
Polyolefin copolymer tværbundet med elektronstråle Comp 752
Farve (kabel)
Sort
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
EN 45545-2 Brandsikring på jernbanekøretøjer
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息