登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 40 606 0885 005
型号: 21 40 606 0885 005
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 606 0885 005
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
1. csatlakozó
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
2. csatlakozó
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
M12 X kódolás
Apa Egyenes
2. csatlakozó
M12 X kódolás
Apa Egyenes
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
0,5 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2x AWG 26/7
Árnyékolás
Árnyékolt
Érintkezők száma
8
Kódolás
X kódolás
Rögzítés típusa
PushPull
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
0,5 A
Névleges feszültség
48 V AC
60 V DC
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
E
A
osztály: max. 500 MHz
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +80 °C mozgatott
-20 ... +80 °C stabil
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 illesztett feltétel
Kábel átmérője
6,6 mm ± 0,3 mm
Legkisebb hajlítási sugár
4x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
8x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Sárga
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
UN/ECE-R 118
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140489769
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found