登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
15
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 33 050 5810 060
型号: 21 33 050 5810 060
M12 X-cod st/st m/m PUR 6 m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 21 33 050 5810 060
M12 X-cod st/st m/m PUR 6 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
機器側 / パネルフィードスルー
15
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
コネクタ 1
M12 X 8pole male straight P&G
コネクタ 2
M12 X 8pole male straight P&G
名称
カテゴリ
Okablowanie systemowe
製品シリーズ
Złącza okrągłe M12
エレメント
Wiązki kablowe
仕様
Wstępne zmontowany na obu stronach
コネクタ 1
M12 X-kodowany
Męski Prosty
Press&Go
コネクタ 2
M12 X-kodowany
Męski Prosty
Press&Go
ケーブルタイプ
Przewód miedziany (okrągłe)
バージョン
ケーブル長さ
6 m
芯数
8
芯線構造
4x 2x AWG 26/7
シールド
Ekranowane
コーディング
X-kodowany
技術的特性
伝送特性
Kat. 6
A
Klasa E
A
do 500 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
使用温度範囲
-40 ... +80 °C Przesunięty
-40 ... +80 °C Nieprzesunięty
ケーブル径
6,7 mm ± 0,3 mm
材質
材質 (ケーブル)
PUR (poliuretan)
カラー(ケーブル)
Żółty
仕様および認証
仕様
UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
商用データ
梱包寸法
1
原産国
Rumunia
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140818651
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600