配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
15
型号: 21 33 010 1850 100
M12 X-coded cable assembly; 10m
M12 X-coded cable assembly; 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 33 010 1850 100
M12 X-coded cable assembly; 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
15
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie 系统布线
  • Série 圆形连接器 M12
  • Elément 电缆组装
  • Spécification 两端预接
  • Connecteur 1
    M12 X编码
    公头 直式
  • Connecteur 2
    M12 X编码
    公头 直式
  • Type de câble 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2 Twisted Pair
  • Blindage 屏蔽
  • Codage X编码
技术参数
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • PROFINET
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 277.375 g
  • Pays d'origine 德国
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140248472
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较