配套产品
配套产品
型号: 21 34 260 0840 050
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 5.0m
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 260 0840 050
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Circular connectors M12
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on one side
  • 连接器1
    M12 Y-coding
    Male Straight
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
  • 编码 Y-coding
技术参数
  • 极限温度 -25 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyurethane)
  • 颜色(电缆) Green
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 480 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85444995
  • GTIN 5713140282599
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604