配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
型号: 21 01 100 9025
M12 female contact Pack D0.8mm AWG 26-22
M12 female contact Pack D0.8mm AWG 26-22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
型号: 21 01 100 9025
M12 female contact Pack D0.8mm AWG 26-22
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
产品详情
名称
  • カテゴリ Contactos
  • 製品シリーズ Conectores circulares M12
  • コンタクトのタイプ Contacto de engaste
バージョン
  • 結線方式 Terminación de engaste
  • ジェンダー Hembra
  • 製造工程 Contactos girados
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0,13 ... 0,33 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • 定格電流 ≤ 2 A
  • パフォーマンスレベル 1
材質
  • 材質 (コンタクト) Aleación de cobre
  • 表面 (コンタクト) Chapado en oro
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 適用除外項目 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELVステータス conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Plomo
  • ECHA SCIP番号 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Plomo
    Níquel
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 0,215 g
  • 原産国 Suiza
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140229280
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Modular®
Han® F+B
HARTING Circular Connectors
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较