登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
eShop Nowości
Złącza przemysłowe / Han
®
Przemysłowe switche Ethernetowe
Złącza na PCB
Przyciski panelowe
Złącza interfejsowe
Złącza okrągłe
Okablowanie systemowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
58
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Strona urządzenia
...
M12
Przepust panelowy
21 03 381 6404
型号: 21 03 381 6404
M12 gender changer X/d coded Push Pull
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接口
面板安装
压铸锌
注释
比较
型号: 21 03 381 6404
M12 gender changer X/d coded Push Pull
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
58
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria
Złącza okrągłe M12
Identyfikacja
PushPull
Złącze 1
Żeński
8 pinów
X-kodowany
Typy akcesoriów
Przejściówka
Opis akcesoriów
Przepust panelowy
Wersja
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Kodowanie
D-kodowany
Typ blokowania
PushPull
Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
0,5 A
Napięcie znamionowe
48 V AC
60 V DC
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Au na Ni Strona łączeniowa
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew ciśnieniowy cynk
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Naftalen
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-109
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
1 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140236684
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling