Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Tools
1
Număr articol: 21 17 068 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm,female,0,25-0,5m
M17 Crimp Contact 1,0mm,female,0,25-0,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Mamă
Aliaj de cupru
Placată cu aur
Secţiunea transversală a conductorului: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Note
Comparați
Număr articol: 21 17 068 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm,female,0,25-0,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Tools
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria Conectori circulari M17
  • Tip de contact Contact crimpat
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Mamă
  • Proces de fabricaţie Contacte strunjite
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,25 ... 0,5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Lungime dezizolare 5 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placată cu aur
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 0,2 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140819764
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați