配套产品
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
Insertos
16
型号: 21 17 200 6400
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TURN-21x21-2.7
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TURN-21x21-2.7

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
正面安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): FKM
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
型号: 21 17 200 6400
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TURN-21x21-2.7
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
Insertos
16
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie Conectores circulares M17
  • Tipo de carcasa/base Base pasacables
  • Descripción de carcasa/base Montaje frontal
Versión
  • Tamaño M17
  • Blindaje Blindado
  • Versión Entrada en ángulo
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo por tornillo
    Bloqueo por palanca
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) 铜 - 锌合金
  • Superficie (carcasa/base) 镀镍
  • Material (junta) FKM
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 正在准备当中
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 64,73 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140487536
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较