配套产品
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
Insertos
16
型号: 21 17 200 6300
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
M17 Device Housing Flange 21mm, angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
正面安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): FKM
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 200 6300
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
Insertos
16
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série Conectores circulares M17
  • Tipo de carcaça/base Base para passagem através do painel
  • Descrição da carcaça/base Montagem dianteira
Versão
  • Tamanho M17
  • Blindagem Blindado
  • Versão Entrada angular
  • Tipo de trava
    Trava parafuso
    Trava com alavanca
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP66 / IP67 condição parafusada / travada
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Liga de cobre-zinco
  • Superfície (carcaça/base) Niquelado
  • Material (vedação) FKM
  • RoHS conformidade
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 正在准备当中
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 73,111 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140420823
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较