配套产品
配套产品
型号: 21 37 520 0F04 050
M17 FE str molded 17p PVC open end,5m
M17 FE str molded 17p PVC open end,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 520 0F04 050
M17 FE str molded 17p PVC open end,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M17
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M17 一體成型
    母頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 17
  • 蕊結構 17x AWG 22
技術參數
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 額定電壓 60 V
  • 極限溫度 -20 ... +80 °C
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 黑色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 577 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140240841
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604