Contacts
6
Combinables
1
上売/底座
18
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M17
21 17 529 0000
型号: 21 17 529 0000
M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-MA
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 9
注释
比较
型号: 21 17 529 0000
M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-MA
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
1
Carcase/prize
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
圆形连接器 M17
标识
Power
原件
插芯
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
针数
9
信号针数
5
电源针数
3
特殊插针数
1x 接地针
特殊插针规格
接地针
技术参数
额定电流(信号)
3.6 A
额定电压(信号)
60 V
额定脉沖电压(信号)
1.5 kV
污染等级(信号)
3
额定电流(电源)
14 A
额定电压(电源)
630 V
额定脉沖电压(电源)
6 kV
污染等级(电源)
3
额定电压符合UL(信号)
60 V
额定电压符合 UL(电源)
600 V
额定电压符合CSA(信号)
60 V
额定电压符合 CSA(电源)
600 V
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA
UL 2237 / 2238 正在准备当中
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
5.8 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140819429
eCl@ss
27440223 用于圆形连接器的触点插件
ETIM
EC003557
UNSPSC 24.0
39121421
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide