电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M17
21 37 510 0703 050
型号: 21 37 510 0703 050
M17 MA str molded 6+PE PVC open end,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 510 0703 050
M17 MA str molded 6+PE PVC open end,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M17
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
1. csatlakozó
M17 Fröccsöntött
Apa Egyenes
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
5 m
Kábel erek száma
7
Magfelépítés
6x 0,5 mm² + 1 mm²
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
8 A
Névleges feszültség
300 V
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +80 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP67
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Fekete
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Kína
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140240742
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found