Matching Products
Matching Products NOVO
Spare Part
1
Part Number: 09 99 000 0695
M17 crimping tool for single contacts
M17 crimping tool for single contacts

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Ferramenta de crimpagem manual
para contatos M17
Seção transversal do condutor: 0.08 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Part Number: 09 99 000 0695
M17 crimping tool for single contacts
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
备件
1
Detalhes do produto
标识
  • 类别 工具
  • 系列 圆形连接器 M17
  • 工具类型 手动压接工具
  • 工具介绍 用于 M17 插针
版本
  • 包装内容
    包含定针器
    操作说明
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 2.5 mm²
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 400 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 82032000
  • GTIN 5713140570320
  • eCl@ss 21043811 压线钳
  • ETIM EC000168
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare