Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 21 37 CON 51P6 PE
M17 male straight 6+PE
M17 male straight 6+PE

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Cable connector
Straight
Male
Screw termination
PA6
Black
Contacts: 7
Copper Gold plated
Rated current: ‌8 A
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Degree of protection: IP67
Notes
Compare
Part Number: 21 37 CON 51P6 PE
M17 male straight 6+PE
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação parafusada
  • Gênero Macho
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 7
  • Número de contatos de sinal 6
  • Número de contatos especiais 1x contato terra
  • Especificação de contatos especiais contato terra
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 18
  • Diâmetro externo do fio ‌ 1,13 mm
  • Corrente Nominal ‌ 8 A
  • Tensão Nominal 300 V
  • Grau de poluição 3
  • Limitação de temperatura -20 ... +80 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
  • Diâmetro do cabo 7,5 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) PA6
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Copper
  • Superfície (contatos) Banhado a ouro
  • Material (carcaça/base) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Cor (carcaça/base) Preto
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 63171-6
  • UL / CSA UL 1581 VW-1
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem China
  • eCl@ss 27.440.115,00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare