Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
5
Custodie
5
Part number: 09 15 106 2703
M23 06 Female -E
M23 06 Female -E

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
PCB-loddeterminering
Hun
Polyamid (PA)
Hvid
Nominel strøm: ‌20 A
Kontakter: 6
Kobberlegering
Forgyldt
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 15 106 2703
M23 06 Female -E
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
饰品
5
上売/底座
5
Product Details
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Cirkulære konnektorer M23
  • Identifikation Signal
  • Element Indsatser
Version
  • Termineringsmetode PCB-loddeterminering
  • Køn Hun
  • Antal kontakter 6
  • Detaljer Kun egnet til panelmonterede chassis-huse 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 og 0307!
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 20 A
  • Nominel spænding 300 V
  • Nominel impulsspænding 2,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Farve (indsats) Hvid
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forgyldt
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 5
  • Nettovægt 7,8 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140187252
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare