配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
Hoods/Housings
5
型号: 09 15 107 2603
M23 07 Male -soldered contact
M23 07 Male -soldered contact

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
PCB焊接线
公头
聚酰胺 (PA)
额定电流: ‌20 A
插针: 7
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 107 2603
M23 07 Male -soldered contact
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
Hoods/Housings
5
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Circulära kontaktdon M23
  • Identifiering Signal
  • Element Kontaktinsatser
Version
  • Förbindningsmetod Kretskort lödförbindning
  • Kön Hane
  • Antal kontakter 7
  • Detaljer Passar endast för skottinstallerade chassihus 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 och 0307!
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 20 A
  • Märkspänning 300 V
  • Nominell impulsspänning 2,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
  • Färg (kontaktinsats) Vit
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Guldpläterad
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 5
  • Nettovikt 12,3 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140187269
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较