配套产品
配套产品
型号: 21 37 350 0C71 050
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 350 0C71 050
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M23
  • 식별 Signal
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M23
    암형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 특징
    난연성
    유분 및 자외선에 강함
    높은 EMC 내성
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 12
  • 코어 구조 12x AWG 18
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 6 A
  • 정격 전압 300 V
  • 제한 온도 -40 ... +80 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • 소재 (오버몰딩) 열가소성 폴리우레탄 (TPU)
  • 컬러 (오버몰딩) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,100 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140241121
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较