配套产品
配套产品
型号: 21 37 360 0F72 100
M23_17P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M
M23_17P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 360 0F72 100
M23_17P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M23
  • Tanımlama Signal
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M23
    Dişi Açılı
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Özellikler
    Alev geciktirme
    Yağ ve UV ışınlarına dayanıklı
    EMC'ye son derece dayanıklı
    Halojen içermemezlik
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar sayısı 17
  • Damar yapısı 17x AWG 18
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 9 A
  • Çalışma Gerilimi 150 V
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +80 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Siyah
  • Malzeme (çoklu kalıplama) Termoplastik poliüretan (TPU)
  • Renk (çoklu kalıplama) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.780 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140241275
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较