配套产品
配套产品
型号: 21 37 340 0F73 100
M23_17P MA,Int-thread,ANG PVC cable,10M
M23_17P MA,Int-thread,ANG PVC cable,10M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 340 0F73 100
M23_17P MA,Int-thread,ANG PVC cable,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M23
  • 标识 Signal
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M23
    公头 弯式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 特点
    阻燃性
    防油、耐 UV
    高 EMC 防护
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 17
  • 芯结构 17x AWG 18
技术参数
  • 额定电流 ‌ 9 A
  • 额定电压 150 V
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
材料特性
  • 材料(插针) 銅合金
  • 表面(插针) 銀メッキ
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆)
  • 材料(包覆成型) 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
  • 颜色(包覆成型)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 豁免 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV 状态 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 含まず
  • REACH 附件 XIV 物质 含まず
  • REACH SVHC 物质 はい
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质 はい
  • 加州 65 号提案物质
    ニッケル
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140241053
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较