Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 21 37 330 0F72 100
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 10 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 37 330 0F72 100
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M23
  • Identificare Signal
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M23
    Tată Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Caracteristici
    Întârzierea flăcării
    Rezistent la ulei şi ultraviolete
    Rezistenţă CEM ridicată
    Fără halogeni
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Structură miez 17x AWG 18
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 9 A
  • Tensiune nominală 150 V
  • Temperatura de limitare -40 ... +80 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
  • Material (turnat prin injecţie) Poliuretan termoplastic (TPU)
  • Culoare (turnat prin injecţie) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140240919
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați