配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
Hoods/Housings
5
型号: 09 15 119 2703
M23 19 Female -soldered contact
M23 19 Female -soldered contact

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
PCB焊接线
母头
聚酰胺 (PA)
插针: 19
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 119 2703
M23 19 Female -soldered contact
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
Hoods/Housings
5
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Cirkulære konnektorer M23
  • Identifikation Signal
  • Element Indsatser
Version
  • Termineringsmetode PCB-loddeterminering
  • Køn Hun
  • Antal kontakter 19
  • Antal signalkontakter 16
  • Antal specialkontakter 3x Hjælpekontakt
  • Specifikation for specialkontakter Hjælpekontakt
  • Detaljer Kun egnet til panelmonterede chassis-huse 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 og 0307!
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm (signal) 8 A
  • Nominel spænding (signal) 100 V
  • Nominel impulsspænding (signal) 1,5 kV
  • Forureningsgrad (signal) 3
  • Nominel strøm (specialkontakt) 10 A
  • Nominel spænding (specialkontakt) 100 V
  • Nominel impulsspænding (specialkontakt) 1,5 kV
  • Forureningsgrad (specialkontakt) 3
  • Isolationsmodstand >106 Ω
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Farve (indsats) Hvid
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forgyldt
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 5
  • Nettovægt 10,4 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140187351
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较