Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 21 37 360 0D74 050
M23_19P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
M23_19P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 37 360 0D74 050
M23_19P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M23
  • Identifikace Signal
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M23
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Vlastnosti
    Ohnivzdornost
    Odolné proti olejům a UV záření
    Vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení
    Bezhalogenové provedení
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Počet žil 19
  • Uspořádání vodičů 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Technické vlastnosti
  • Jmenovité napětí 150 V
  • Jmenovitý proud (signál) 2 A
  • Jmenovitý proud (napájení) 9 A
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů) 镀银
  • Materiál (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Barva (kabel) 黑色
  • Materiál (zatavení) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Barva (zatavení) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 968 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140241305
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer