电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M23
21 37 360 0D75 100
型号: 21 37 360 0D75 100
M23_19P FE,Int-thread,ANG PVC cable,10M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 360 0D75 100
M23_19P FE,Int-thread,ANG PVC cable,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M23
Identificare
Signal
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Conector 1
M23
Mamă Unghiular
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Caracteristici
Întârzierea flăcării
Rezistent la ulei şi ultraviolete
Rezistenţă CEM ridicată
Versiune
Lungimea cablului
10 m
Număr de miezuri
19
Structură miez
3x AWG 18 + 16x AWG 22
Caracteristici tehnice
Tensiune nominală
150 V
Curent nominal (semnal)
2 A
Curent nominal (putere)
9 A
Temperatura de limitare
-40 ... +80 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP67
Proprietăţi material
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Placat cu argint
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Negru
Material (turnat prin injecţie)
Poliuretan termoplastic (TPU)
Culoare (turnat prin injecţie)
Negru
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140241336
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found