Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
13
Inserts
32
Parça numarası: 09 15 100 0493
M23 ComLock Hood 11-17 mm
M23 ComLock Hood 11-17 mm

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo muhafazası
EMC sürümü
Boyut: M23
ComLock hızlı kilitleme
Üstten girişli
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Bakır-çinko alaşımı
Nikel kaplı
Koruma derecesi: IP67 kilitli durum, ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K kilitli durum
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 15 100 0493
M23 ComLock Hood 11-17 mm
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
13
Inserts
32
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seri Yuvarlak konnektörler M23
  • Tanımlama Signal
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kablo muhafazası
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması EMC sürümü
Sürüm
  • Boyut M23
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kilitleme tipi ComLock hızlı kilitleme
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP67 kilitli durum
    ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K kilitli durum
  • Kelepçeleme aralığı 11 ... 17 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Bakır-çinko alaşımı
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Nikel kaplı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 5
  • Net ağırlık 0,01 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140184039
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın