配套产品
配套产品
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
32
型号: 09 15 100 0401
M23 Hood 3-7 mm
M23 Hood 3-7 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆底座
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0401
M23 Hood 3-7 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
32
产品详情
Identificación
  • Categoría フードとハウジング
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Tipo de capota/base ケーブルハウジング
  • Descripción de capota/base EMCバージョン
Versión
  • Tamaño M23
  • Versión トップエントリー
  • Tipo de bloqueo ねじロック
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67 ロック状態
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 ロック状態
  • Rango de sujeción 3 ... 7 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) 銅亜鉛合金
  • Superficie (capota/base) ニッケルメッキ
  • RoHS 適合
  • Estado ELV 適合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sustancias REACH SVHC 含まず
  • Sustancias de la California Proposition 65 はい
  • Sustancias de la California Proposition 65
    ニッケル
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 64 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140183964
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较